MKDSO 2,5/ 4-R KMGY BD:4-1SO - Svorka desky plošných spojů
2202223

Piktogram průřez 2,5 mm2
Piktogram rozteč 5 mm
Piktogram typ připojení Šroubová svorka s tahovým pouzdrem
Piktogram způsob montáže Vlnové pájení

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: MKDSO 2,5/..-R, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: světle šedá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Potištěná varianta, výrobek s bočním vývodem kontaktů vpravo

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Bezúdržbové a bezpečné proti vibracím díky principu Reakdyn nebo pružicím prvkům
Svorka desky plošných spojů stojí kolmo na desce plošných spojů.
Celosvětově uznávané a osvědčené šroubové připojení