produktová řada COMBICON Terminals S
průřez 1,5 mm2
rozteč 5,08 mm
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob montáže Vlnové pájení
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 15 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 6, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 6, řada výrobků: FFKDS(A)/V1, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici