TESTFOX M
-
Multimetr
1212208
Digitální multimetr, pro měření stejnosměrného a střídavého napětí, měření stejnosměrného proudu a odporu
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Pomocí akustického a červeně svítícího signálu lze přesně rozpoznat napětí fází
Přerušení kabelů a vadné lampy v otevřeně ležících vedeních lze sledovat od strany napájení fáze až po místo přerušení
Vhodné pro měření střídavého napětí a odporu, jakož i pro zkoušení průchodnosti a diod
Jsou ověřené a schválené nezávisle na certifikačním institutu podle mezinárodně platných norem IEC/EN 61010
Přístroje lze použít při napětích do 600 V kategorie III, příp. 1000 V kategorie II
Nabízejí profesionálním servisním technikům a provozním inženýrům zvýšenou ochranu a tím i maximální míru bezpečnosti při práci.
Digitální multimetry nadchnou svojí technikou a překvapí svojí kvalitou
Přístroje jsou mnohostranně použitelné