IC-DFR 7 BK - Příslušenství
1831837

průřez 2,5 mm2
způsob balení zabaleno v krabici

Montážní rám, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: černá, počet potenciálů: 7, počet řad: 1, počet pólů: 7, počet přípojek: 7, řada výrobků: IC-DFR, rozteč: 5,08 mm, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Průchodkový montážní rám pro invertovanou zástrčku COMBICON IC 2,5/-STGF-5,08
Kabelová přípojka na vnitřní straně přístroje umožňuje flexibilní polohování stěnové průchodky
Upevňovací příruby snižují mechanické namáhání pájených míst
Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5