SACC-DSI-MSD-4CON-M12-SCO SHX - Přístrojový konektor zezadu stěny
1240023

Přístrojový konektor zezadu stěny, 4-pólový, Trn, přímo, M12-SPEEDCON, D-kódování, Pájecí trny, Položka neobsahuje olovo dle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá montáž desky plošných spojů: jednodílné konektory pro vlnové pájení
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž
Pro vysokou bezpečnost přenosu: volitelné připojení stínění k pouzdru pomocí stínicího kontaktu