QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP - Modul redundance, s ochranným lakováním
1043418

Aktivní, jednoduchý modul redundance QUINT pro montáž na nosnou lištu, s ochranným lakováním, vstup: 12 V DC ... 24 V DC, výstup: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, integrovaná přepěťová ochrana < 30 V DC, vč. namontovaného univerzálního adaptéru na nosnou lištu UTA 107/30

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Spojitá redundance až ke spotřebiči
Trvalý dohled vstupního napětí a odpojovací dráhy
Úspora energie díky rozpojení s MOSFET
Ochrana přepětí na výstupu více než 30 V DC
Ochranný nátěr se schválením ATEX a IECEx pro extrémní okolní podmínky

Často kladené otázky


Potřebuji k oddělení dvou napájecích zdrojů od sebe pouze jeden QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP?

Ne, pro každý napájecí zdroj je nutný jeden QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP. Potenciály se musejí spojit na výstupu modulů S-ORING. Pomocí tohoto modulu lze nejjednodušším způsobem nastavit redundanci n+1.


Má výrobek integrovanou přepěťovou ochranu?

Ano, výrobek má přepěťovou ochranu pro napětí od 30 V. Na ochranu zátěže před nebezpečným napětím jsou vstupní svorky v případě přepětí zkratovány. To znamená, že zátěž může být bezpečně napájena ze záložního napájecího zdroje. Porucha je signalizována kontaktním relé a LED diodou.