UM-FLK10/AI/FU/ROC800 - Pasivní modul
2905935

Modul VARIOFACE k použití spolu s řídicími kartami ROC800 s analogovým vstupem. Osvědčení UL, třída I, div. 2.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Závitové přípojky se dvěma rovinami pro polní kabeláž
Zásuvná pojistka podle kanálů, typ TE5, 200 mA
Přípojka FLK10 na straně řízení
Integrované zapínání odporu 250 Ω pro proudově napěťové aplikace
Pouzdro UM PRO s uzemněním
Indikace spálených pojistek podle kanálů
Testováno na průchodnost