UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/R C - Předávací modul
2906180

Modul VARIOFACE, k použití spolu s 16kanálovými analogovými vstupními kartami Honeywell Experion C300. Kanály 1 až 16 s diferenčními vstupy.

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Tyto moduly VARIOFACE se používají v kombinaci se současnými čelními adaptéry
Pouzdro UM PRO
Montáž na nosnou lištu, zahrnuje uzemňovací patici
LED indikace: vadná pojistka
Přípojky stínění jednotlivých kanálů
Aktivace na kanál s měřicími body
Zásuvná pojistka 500 mA na každý kanál
Konformní povlak desek s plošnými spoji