UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/L C
-
Předávací modul
2906181
Modul VARIOFACE, k použití spolu s 16kanálovými analogovými vstupními kartami Honeywell Experion C300. Kanály 1 až 16 s diferenčními vstupy.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Počet pólů | 37 |
| Počet kanálů | 16 |
| Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Max. proudová zatížitelnost na jednu větev | 500 mA (Pojistka omezena) |
| Podporovaná řídicí jednotka HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Vhodná V/V karta | TAID01 (non-redundant) |
| TAID11 (redundant) | |
| Podporovaná řídicí jednotka HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Vhodná V/V karta | 8X-TAIDA1 |
| 8X-TAIDB1 | |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Šroubová svorka s nožovým rozpojovačem |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M 3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | Lišta s trny D-SUB |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 37 |
| Typ připojení | Lišta s trny D-SUB |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 25 |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano, při výpadku pojistky |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 184 mm |
| Výška | 142,3 mm |
| Hloubka | 65,6 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 75 °C |
| Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2906181 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2B8H |
| GTIN | 4055626080635 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 577,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 550 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f8f9cddc-be03-442a-953e-2fc253e6baa3 |
Kompatibilní produkty
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075563
-
CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S - Kabel 2305473
-
CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S - Kabel 2305486
-
CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S - Kabel 2305499
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066657
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066660
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066664
-
CABLE-D25SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075560
-
FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - Sada pojistek 2905276
Vaše výhody
Tyto moduly VARIOFACE se používají v kombinaci se současnými čelními adaptéry
Pouzdro UM PRO
Montáž na nosnou lištu, zahrnuje uzemňovací patici
LED indikace: vadná pojistka
Přípojky stínění jednotlivých kanálů
Aktivace na kanál s měřicími body
Zásuvná pojistka 500 mA na každý kanál
Konformní povlak desek s plošnými spoji
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno