UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/L C
-
Předávací modul
2906192
Modul VARIOFACE se 16 kanály pro použití s Honeywell Experion C300 IOTA (vysoké napětí, digitálnně): CX-TDI110 a CX-TDI120.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Tyto moduly VARIOFACE se používají v kombinaci se současnými čelními adaptéry
Pouzdro UM PRO
Koncepce pro montáž na levé straně rozvaděče
Montáž na nosnou lištu
LED indikace: vadná pojistka
Volné zapojení jednotlivých kanálů s testovacími body
Zásuvná pojistka podle kanálů, 800 mA
Dodává se se 16 zásuvnými můstky 5,08 mm k volitelné konfiguraci jednotlivých kanálů jako pojistné zapojení
Včetně shodného povlaku na ochranu součásti