UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C3/L IMC - Aktivní modul
2906193

Modul VARIOFACE se 16 kanály pro použití s Honeywell® Experion C300-24-V-Digital-IOTA, levostranné provedení, 3 A, 120 V, ochranné lakování, Inter-Marshalling

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Pouzdro UM PRO
Montáž na nosnou lištu, zahrnuje uzemňovací patici
Zásuvná pojistka 3 A na každý kanál
Vhodně nalakovaná deska plošných spojů
Konfigurace spojovacích a rozpojovacích kontaktů po jednotlivých kanálech
Koncepce pro montáž na levé straně rozvaděče
Indikace LED spálené pojistky
Možnost volby elektrického napájení Inter-Marshalling nebo z externího zdroje (páčkovým přepínačem) pro jednotlivé kanály