UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/L
-
Aktivní modul
2905655
Modul VARIOFACE se 16 kanály pro použití s Honeywell® Experion C300-24-V-Digital-IOTA, levostranné provedení, 3 A, 120 V
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Počet kanálů | 16 |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Životnost mechanická | 2x 107 počet sepnutí |
| S osazením | ano |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Podporovaná řídicí jednotka HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Vhodná V/V karta | TDOB01 (non-redundant) |
| TDOB11 (redundant) | |
| TDOB51 (non-redundant) | |
| TDOB61 (redundant) | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,8 ... 1,1 |
| Rozsah vstupního napětí | 19,2 V DC ... 26,4 V DC |
| Typický vstupní proud při UN | 7 mA |
| Doba odezvy typická | 5 ms |
| typická doba návratu | 15 ms |
| Ochranné spínání | Ochranná dioda; Ochranná dioda |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
| Materiál kontaktu | AgSnO |
| Spínací napětí maximální | 120 V AC/DC |
| Spínací napětí minimální | 12 V |
| Mezní trvalý proud | 3 A (Pojistka omezena) |
| Minimální spínací proud | 10 mA |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 72 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 360 VA (120 V AC) | |
| Rozpoznání chyby (přerušení žíly/zkrat) | ne |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | Zástrčka D-SUB |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 37 |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Počet přípojek | 32 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano, při výpadku pojistky |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 184 mm |
| Výška | 142,3 mm |
| Hloubka | 64,7 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 75 °C |
| Výška | < 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 90 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 90 % |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Všeobecně | Standardní nebo bezhalogenové kabely |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2905655 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK219H |
| GTIN | 4055626078007 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 660,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 190,5 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8197a3ca-d7dd-41b1-b429-7b77ac11c543 |
Kompatibilní produkty
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075563
-
REL-MR- 24DC/21 - Jednotlivá relé 2961105
-
FUSE/TE5/3.15A/F-10PCS - Sada pojistek 2906442
Vaše výhody
Pouzdro UM PRO
Montáž na nosnou lištu, zahrnuje uzemňovací patici
Zásuvná pojistka 3 A na každý kanál
Konfigurace spojovacích a rozpojovacích kontaktů po jednotlivých kanálech
Koncepce pro montáž na levé straně rozvaděče
Indikace LED spálené pojistky
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno