UM-D37M/16R-240AC/DI/C3/R C
-
Aktivní modul
2906912
Modul VARIOFACE se 16 kanály rozšiřuje možnosti použití Honeywell Experion LX Digital Input IOTA podporou digitálních vstupních signálů (240 V AC) systémy Experion LX (24 V DC)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Počet kanálů | 16 |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Životnost mechanická | 2x 107 počet sepnutí |
| S osazením | ano |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Podporovaná řídicí jednotka HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Vhodná V/V karta | TDILA1 |
| TDILB1 | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 240 V AC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,8 ... 1,1 |
| Typický vstupní proud při UN | 3 mA |
| Doba odezvy typická | 7 ms |
| typická doba návratu | 15 ms |
| Ochranné spínání | Ochranná dioda; Ochranná dioda |
| Ukazatel stavu/kanál | LED žlutá |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 1 spínač (dvojitý kontakt) |
| Materiál kontaktu | AgNI, 5 µm tvrdé pozlacení |
| Spínací napětí maximální | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Spínací napětí minimální | 100 mV |
| Mezní trvalý proud | 50 mA |
| Minimální spínací proud | 1 mA |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | Zástrčka D-SUB |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 37 |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 184 mm |
| Výška | 142,3 mm |
| Hloubka | 65,2 mm |
| Barva | černá (RAL 9005) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | < 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | < 90 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | < 90 % |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2906912 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2B92 |
| GTIN | 4055626163482 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 630 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 600 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ea43215e-a9e6-450a-8cf6-aa0291dfe7ee |
Kompatibilní produkty
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075563
-
REL-MR- 60DC/21AU - Jednotlivá relé 2961134
Vaše výhody
Pouzdro UM PRO
Montáž na nosnou lištu, zahrnuje uzemňovací patici
Kontrolky síly signálu jednotlivých kanálů (LED)
Umožňuje oddělení 240V polních přístrojů a 24V ovládání
Zásuvné spínací relé jednotlivých kanálů
Koncepce pro montáž na pravé straně rozvaděče
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno