UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC
-
Aktivní modul
2962463
Výstupní modul VARIOFACE, s paticemi pro 8 miniaturních relé, po jednom přepínači, pro 24 V DC, s nožovými rozpojovacími svornicemi na výstupu (bez relé)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
| Počet kanálů | 8 |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Životnost mechanická | 3x 107 počet sepnutí |
| Možnosti osazení | Miniaturní relé, REL-MR- 24DC/21HC |
| S osazením | ne |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Izolační pevnost | 300 V AC |
| Jmenovité rázové napětí | 4 kV (Základní izolace mezi výstupními kontaktními proudovými obvody) |
| 6 kV (Bezpečné oddělení a zesílená izolace mezi vstupním proudovým obvodem a výstupními kontaktními proudovými obvody) | |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-1500 | |
| Vhodná V/V karta | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-400 | |
| Vhodná V/V karta | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Vhodná V/V karta | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Vhodná V/V karta | 1771 OBN |
| Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Vhodná V/V karta | 1746 OB 32 |
| Podporovaná řídicí jednotka HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Vhodná V/V karta | TC-ODD 321 |
| Podporovaná řídicí jednotka MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Vhodná V/V karta | QY81P |
| QY82P | |
| Podporovaná řídicí jednotka ABB S800 I/O | |
| Vhodná V/V karta | DO810 |
| DO840 | |
| Podporovaná řídicí jednotka GE-FANUC RX3i | |
| Vhodná V/V karta | IC694MDL754 |
| Podporovaná řídicí jednotka MITSUBISHI MELSEC L | |
| Vhodná V/V karta | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Ochranné spínání | Ochranná dioda; Ochranná dioda |
| Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování | |
| Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
| Ukazatel stavu/kanál | LED žlutá |
| Možnosti osazení | Miniaturní relé, REL-MR- 24DC/21HC |
| Spínání | |
| Poznámka | Odpojovací výkony platí při použití relé REL-MR- 24DC/21HC (2961312) |
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
| Mezní trvalý proud | 5 A |
| Minimální spínací proud | 10 mA |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 14 |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Šroubová svorka s nožovým rozpojovačem |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Počet přípojek | 24 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Napájení | |
| Typ připojení | Šroubová svorka s nožovým rozpojovačem |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Počet přípojek | 2 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano |
| Šířka | 145,5 mm |
| Výška | 112 mm |
| Hloubka | 52 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP00 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Normy/předpisy | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Zohledněte maximální spínací výkon použitých relé |
| Poznámka k provozu | Sousedící kanály není dovoleno propojovat smíšeně s malým napětím SELV/PELV a napětími nebezpečnými při dotyku. |
| Poznámka k provozu | Výstupy nejsou vhodné pro spínání různých fázových vodičů. Součet použitých spínacích napětí u sousedících výstupů nesmí překročit hodnotu jmenovitého izolačního napětí |
| Poznámka k provozu | Vůči sousedním modulům (ve směru nosných lišt) je třeba realizovat nezbytné požadavky aplikací na izolaci (základní nebo zesílená izolace), a to vhodnými opatřeními (např. oddělovací desky). |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Objednací číslo | 2962463 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2191 |
| GTIN | 4017918087166 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 374,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 374,9 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1dc85595-ea71-4aba-8eee-36a9526eb2c3 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Indikaci napájecího napětí (LED)
Ochranná dioda proti přepólování
Ukazatel stavu LED a volnoběžnou diodu na každou větev signálu
Zasouvací miniaturní relé
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno