CSA
ID schválení: LR 13631| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
Předávací modul 1:1 pro analogové V/V moduly Yokogawa AAI 141, AAI 143, AAV 141, AAV 142, AAI 543, AAV 542, AAI 841 a AAB 841. Redundantní systémová přípojka, na straně pole šroubové svorky s nožovým rozpojením.
| Typ produktu | Předávací modul |
| Počet kanálů | 8 |
| 12 | |
| 16 | |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Provozní napětí (DC) | ≤ 50 V DC |
| Proud (na každou větev) | ≤ 1 A |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 50 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Podporovaná řídicí jednotka: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Vhodná V/V karta | AAI543 |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI841 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAB841 | |
| AAV542 | |
| Podporovaná řídicí jednotka: YOKOGAWA STARDOM | |
| Vhodná V/V karta | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI543 | |
| NFAI841 | |
| NFAB841 | |
| NFAV542 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| Přípojka 1 (úroveň řízení) | |
| Typ připojení | Yokogawa, KS kompatibel |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet pólů | 40 |
| Poznámka | Užitečné systémové kabely: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Přípojka 2 (úroveň pole) | |
| Typ připojení | Šroubová svorka s nožovým rozpojovačem |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Počet pólů | 32 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče, tuhé (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) | |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rozteč | 5,08 mm |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 180,1 mm |
| Výška | 111,8 mm |
| Hloubka | 55,4 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Modul) | IP00 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≤ IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2321981 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK218N |
| GTIN | 4046356450270 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 477,96 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 470,2 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,1 A | |||
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |