EMR-IDC/1/UC- 5A
-
Modul dohledu
2764661
Dohledové relé elektroniky EMR, k rozpoznání podproudu, s nastavitelnou hysterezí a výstupem relé, jmenovitý proud 5 A DC
Detaily výrobku
| Typ produktu | Proudové kontrolní relé |
| Životnost mechanická | 2x 107 počet sepnutí |
| Příkon jmenovitého výkonu | < 5 VA |
| Druh sítě | 1 fázová |
| Zkušební napětí reléový kontakt/reléový kontakt | 2 kV AC |
| Zkušební napětí cívka relé/reléový kontakt | 4 kV AC |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 230 V AC ±20 % |
| Příkon jmenovitého výkonu | < 5 VA |
| Jmenovitý proud IN | 5 A DC |
| Maximální vstupní proud | 12 A DC |
| Zatížitelnost nadproudem | 24 A (10 s) |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,1 % |
| Rozsah nastavení požadované hodnoty | 10 % ... 100 % (vztaženo na IN) |
| Rozsah nastavení hystereze | 2 % ... 20 % (vztažený na požadovanou hodnotu) |
| Doba odezvy typická | 0,1 s ... 10 s |
| typická doba návratu | 200 ms |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | Jednoduchý kontakt, 2 přepínací |
| Materiál kontaktu | AgNi 90/10, + 5 µm tvrdě zlacený |
| Spínací napětí maximální | 24 V AC/DC |
| 250 V AC/DC (při zničené vrstvě pozlacení) | |
| Mezní trvalý proud | 0,5 A |
| 5 A (při zničené vrstvě pozlacení) | |
| zapínací proud maximální | 0,2 A |
| 6 A (při zničené vrstvě pozlacení) | |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 5 W (při 24 V DC) |
| 120 W (při 24 V DC - hodnota platí při porušené zlaté vrstvě) | |
| 40 W (při 48 V DC - hodnota platí při porušené zlaté vrstvě) | |
| 35 W (při 60 V DC - hodnota platí při porušené zlaté vrstvě) | |
| 30 W (při 110 V DC - hodnota platí při porušené zlaté vrstvě) | |
| 55 W (při 220 V DC - hodnota platí při porušené zlaté vrstvě) | |
| 5 VA (při 24 V AC) | |
| 1100 VA (při 250 V AC - hodnota při zničené vrstvě pozlacení) | |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 75 mm |
| Hloubka | 108 mm |
| Typ izolačního materiálu pouzdro | ABS |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 60 °C (bez kondenzace par) |
| Odolnost proti rušení při vybití statické elektřiny | IEC 801-2/EN 60 801-2/zkušební úroveň 3 |
| Odolnost proti rušení elektromagnetickými poli | IEC 801-3/DIN VDE 0843-3/zkušební úroveň 3 |
| Odolnost proti rušení rychlými tranzienty (Burst) | IEC/DIS 77B (CO)22/prEN 61 000-4-4/zkušební úroveň 4 |
| Normy/předpisy | IEC 664 |
| IEC 664 A | |
| DIN VDE 0110-1 | |
| DIN VDE 0106-101 | |
| DIN VDE 0160 |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2764661 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Kód výrobku | DK66ZZ |
| GTIN | 4017918066093 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 284,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 284,6 g |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno