CLOUD CLIENT TX/TX jsou cenově dostupné polní přístroje pro bezpečné scénáře dálkové údržby přes síť provozovatele. Přístroje jsou optimalizovány pro použití v bezpečném cloudu mGuard. Všechny přístroje CLOUD CLIENT proto standardně podporují virtuální privátní sítě (VPNs). Rozsah funkcí optimalizovaný pro bezpečný cloud mGuard umožňuje rychlé uvedení přístroje do provozu v poli.
TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX
-
Směrovač
2702885
Průmyslová brána VPN k mGuard Secure Cloud, komunikace IPsec prostřednictvím sítě provozovatele, 2 rportový přepínač, 1 digitální vstup, 1 digitální výstup
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Typ produktu | Brána dálkové údržby |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Bezpečnostní funkce | |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) ve VPN | je podporován |
| Počet tunelů VPN | 1 |
| Oprávnění | X.509v3, PSK |
| Integrita dat | MD5, SHA-1 |
| Režim Internet Protocol Security (IPsec) | ESP tunel |
| Proces šifrování | 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Galvanické oddělení | VCC // FE // Ethernet |
| Druh sítě | Ethernet |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 10 V DC ... 30 V DC (Malé napětí SELV, přes zásuvnou svornici push-in) |
| Příkon typický | < 200 mA (24 V DC) |
| Maximální příkon | 500 mA |
| Funkce | |
| Management | Webová správa, SNMP |
| Digitální | |
| Popis vstupu | Digitální vstup |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
| Hladina sepnutí signálu "1" | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signál | |
| Název výstupu | Digitální výstup |
| Počet výstupů | 1 |
| Výstupní signál napětí | 10 V DC ... 30 V DC (V závislosti na provozním napětí) |
| Výstupní signál proud | ≤ 50 mA (není zkratuvzdorný) |
| Napájení | |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,50 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 26 ... 16 |
| Signál | Ethernet |
| Webový server | ano |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100 MBit/s, automatické vyjednání |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45, stíněná |
| Počet kanálů | 2 (SELV) |
| Délka přenosu | 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
| Podporované protokoly | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
| Pomocné protokoly | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 126 mm |
| Barva (Horní díl pouzdra) | šedá (RAL 7042) |
| Materiálem (Pouzdro) | Plast |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Provoz: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Provoz: 15g |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (Prohlášení výrobce) |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | 0 °C ... 60 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 / Ex nA IIC T4 Gc |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Signál | ± 2 kV (Ethernet) |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV (symetricky) |
| ± 1 kV (asymetricky) | |
| Signál | ± 1 kV (Datové vedení, asymetrické) |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | Třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | Třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2702885 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC422 |
| GTIN | 4055626376783 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 331,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 222 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170405 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Bezpečná komunikace prostřednictvím IPsec
Konfigurace přes webovou správu nebo microSD kartu
Cloudová infrastruktura VPN od společnosti Phoenix Contact
Kompletní infrastruktura VPN pro provozovatele, konstrukci strojů a zařízení
Bezpečná a spolehlivá díky bezpečnostní technologii mGuard osvědčené v průmyslu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno