MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP
-
Měřicí převodník teploty
2864192
Teplotní převodník MCR, konfigurovatelný, pro teplotní senzory Pt 100, s připojením pomocí tažné pružiny, zakázková konfigurace. Náhradní sortimentní položka: 2902051 MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Temperature transmitter |
| Produktová řada | MINI Analog |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
| Galvanické oddělení | Základní izolace dle EN 61010 |
| Zkušební napětí vstup/výstup/napájení | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Ochranné spínání | ochrana před přechodovými jevy |
| Skoková odezva (0-99%) | < 200 ms |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,02 %/K |
| Chyba přenosu nastaveného rozsahu měření | ((50K / Δtepl)+ 0,05)% |
| Chyba přenosu plného rozsahu měření | ≤ 0,25 % |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (K rozvodu napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, obj. č. 2869728), k osazení na nosnou lištu 35 mm podle normy EN 60715.) |
| Maximální příkon | < 21 mA (při 24 V DC) |
| Příkon | < 500 mW |
| Signál | |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál | Teplota |
| Měření | |
| Použitelné typy senzorů (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
| Rozsah měření teploty | -50 °C ... 200 °C |
| Rozsah oblasti měření Teplota | min. 50 K |
| Rozsah měření teploty: PT100 | -50 °C ... 200 °C (konfigurovatelné) |
| Napájecí proud senzorů | 1 mA (konstantní) |
| Maximální přípustný celkový odpor vedení | 10 Ω (na každé vedení) |
| Technologie připojení | 2-, 3-, 4-vodič |
| Signál | |
| Počet výstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
| 10 V ... 0 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Maximální napětí výstupního signálu | cca. 12,5 V |
| Napětí při běhu naprázdno | cca. 12,5 V |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Maximální výstupní signál proudu | 23 mA |
| Zkratový proud | cca. 10 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | > 10 kΩ |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 500 Ω (při 20 mA) |
| Zvlnění | < 20 mVSS (na 500 Ω) |
| < 20 mVSS (na 10 kΩ) | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 93,1 mm |
| Hloubka | 102,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| GL | |
| Označení | GL EMC 2 D |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Poznámka | Je třeba učinit opatření k ochraně proti elektrostatickým výbojům. |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 10 % |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 10 % |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 10 % |
| Galvanické oddělení | Základní izolace dle EN 61010 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2864192 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1135 |
| GTIN | 4046356142502 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 92,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 65,9 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Vaše výhody
Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Optimalizovaný teplotní rozsah od -50 °C do 200 °C pro zvýšenou přesnost
Pro 2, 3, 4vodičové senzory Pt 100 podle IEC 60751
Signalizace chyb přes diagnostickou LED a analogový signál
Vstupní a výstupní signály konfigurovatelné prostřednictvím přepínače DIP
3cestné oddělení
signálů Pt 100 na normované signály
Vysoce kompaktní převodník teploty ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno