MCR-T-UI-E-NC
-
Měřicí převodník teploty
2814126
Modul MCR-T, programovatelný převodník teploty, nekonfigurovaný, pro termočlánkové snímače a odporové teploměry, technika připojení 2, 3 nebo 4 vodiči, s galvanickým oddělením vstupu / výstupu a vstupu / napájení
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Typ produktu | Temperature transmitter |
| Chyba studeného místa typická | 1,5 K |
| Chyba studeného místa maximální | ≤ 3 K |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,51 W |
| Zkušební napětí vstup/výstup | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Zkušební napětí vstup/napájení | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Teplotní koeficient maximální | ≤ 0,01 %/K |
| Teplotní koeficient typický | 0,005 %/K |
| Chyba přenosu maximální | ≤ 0,1 % (maximální rozpětí, ± 6 mV, příp. ± 12 µA na výstupu) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC |
| Příkon typický | 40 mA |
| Maximální příkon | ≤ 60 mA |
| Signál | |
| Vstupní signál | Teplota |
| Měření | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, nekonfigurovaný |
| Použitelné typy senzorů (RTD) | Senzory Pt, Ni, Cu |
| Použitelné typy senzorů (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| Rozsah měření teploty | v závislosti na použitém typu senzoru |
| Rozsah oblasti měření Teplota | min. 20 K (RTD, kromě CU10 - 100 K) |
| min. 50 K (TC, kromě typu B 100 K) | |
| Rozsah měření teploty: Pt-Sensoren (DIN / SAMA) | -200 °C ... 850 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Ni-Sensoren (DIN / SAMA) | -60 °C ... 180 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Cu-Sensoren (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (volně nastavitelné) |
Rozsah měření teploty: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Cu 50 | -50 °C ... 200 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Cu 53 | -50 °C ... 180 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: KTY 81-110 (Philips) | -55 °C ... 150 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1760 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1760 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ C | -18 °C ... 2316 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ W | -18 °C ... 2316 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Thermoelement Typ HK | -200 °C ... 800 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (volně nastavitelné) |
| Rozsah měření teploty: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (volně nastavitelné) |
| Napájecí proud senzorů | 250 µA (Odporový teploměr) |
| Lineární rozsah odporu | 0 Ω ... 8000 Ω (volně nastavitelný, minimální rozsah oblasti měření 100 Ω) |
| rozsah signálu mV lineární | -20 mV ... 2400 mV (volně nastavitelný, minimální rozsah oblasti měření 10 mV) |
| Technologie připojení | 2-, 3-, 4-vodič |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Ochranné spínání | ochrana před přechodovými jevy |
| ochrana proti přepětí 30 V DC | |
| Frekvence: | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ne |
| Spínání: Tranzistor | |
| Popis výstupu | zatížitelný 100 mA, spíná napájecí napětí (není zkratuvzdorný); zablokováno při zakázkové konfiguraci, jinak volně programovatelný prostřednictvím MCR/PI-CONF-WIN |
| Trvalý zátěžový proud | 100 mA |
| rozsah výstupního napětí | 18 V DC ... 30 V DC (spínání napájecího napětí, není zkratuvzdorný) |
| Signál: napěťový / proudový výstup | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, nekonfigurovaný |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 5 V |
| 0 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Maximální napětí výstupního signálu | ± 12 V |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Maximální výstupní signál proudu | 24 mA |
| Rozsah výstupního napětí při přerušení drátu | -12 V ... 12 V |
| Rozsah výstupního napětí při překročení maximální nebo minimální meze měřicího rozsahu | -12 V ... 12 V |
| Rozsah výstupního proudu při přerušení drátu | 0 A ... 24 mA |
| Rozsah výstupního proudu při překročení max. nebo min. meze měřicího rozsahu | 0 A ... 24 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | ≥ 10 kΩ |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 500 Ω |
| Zvlnění | < 20 mVSS |
| Ochranné spínání | ochrana před přechodovými jevy |
| Rozlišení převodníku D/A | ± 12 Bit |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| Označení | DNV GL |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2814126 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1XXX |
| GTIN | 4017918139445 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 146,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 124,7 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Není relevantní |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Volně programovatelný pomocí MCR/PI-CONF-WIN
S tranzistorovým spínacím výstupem
Měření diferenčních teplot
Volitelně inverzní oblasti výstupního signálu
Pro odporové teploměry a termoelektrické články
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno