Konfigurovatelný, 3cestný oddělený měřicí převodník frekvence je vhodný k připojení přibližovacích iniciátorů NAMUR (IEC 60947-5-6 a EN 50227) a senzoriky s výstupy NPN, PNP, které vytváří frekvenční signál.
Naměřené hodnoty se převádějí do lineárního signálu proudu nebo napěťového signálu.
Konfigurace se provádí přes přepínač DIP. Alternativně lze frekvenční rozsah s rozšířenými možnostmi nastavení konfigurovat prostřednictvím Teach In Wheel. Měnič podporuje fault monitoring.
MINI MCR-SL-F-UI-SP-NC
-
Měřicí převodník frekvence
2902833
Měřicí převodník frekvence pro připojení bezdotykových iniciátorů přiblížení v provedení NAMUR a senzoriky s výstupy NPN nebo PNP. Konfigurovatelný prostřednictvím DIP přepínače a funkce Teach In Wheel. Připojení pomocí tažných pružin, standardní konfigurace. Náhradní sortimentní položka: 2902058 MINI MCR-2-F-UI-PT.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Frequency value transformer |
| Produktová řada | MINI Analog |
| Počet kanálů | 1 |
| Ovládací prvky | Posuvné tlačítko |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Zkušební napětí vstup/výstup/napájení | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Ochranné spínání | ochrana před přechodovými jevy |
| Skoková odezva (0-99%) | < 35 ms (u f >500 Hz) |
| Teplotní koeficient maximální | 0,01 %/K |
| Chyba přenosu nastaveného rozsahu měření | 0,1 % |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení | |
| Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
| Zkušební napětí | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | Základní izolace podle IEC/EN 61010 |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 9,6 V DC ... 30 V DC (K rozvodu napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, obj. č. 2869728), k osazení na nosnou lištu 35 mm podle normy EN 60715.) |
| Příkon typický | < 28 mA (u IOUT = 20 mA, 24 V DC, zátěž 500 Ω) |
| Příkon | < 800 mW (u IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, zátěž 500 Ω) |
| Měření: Frekvence | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Použitelné vstupní zdroje | Tranzistorové výstupy, NPN/PNP |
| iniciátor NAMUR | |
| Bezpotenciálový kontakt relé (dry Contact) | |
| Vstupní signál napětí maximálně | 30 V (vč. stejnosměrného napětí) |
| Rozsah měření frekvence | 0,002 Hz ... 20 kHz (Přepínač DIP) |
| 0,002 Hz ... 80 kHz (Teach-In-Wheel) | |
| Signál | |
| Počet vstupů | 1 |
| Vstupní signál | Frekvence |
| Signál: Napětí/proud | |
| Počet výstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| Maximální napětí výstupního signálu | 12,3 V |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Maximální výstupní signál proudu | 24,6 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | ≥ 10 kΩ |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | 500 Ω (20 mA) |
| Zvlnění | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS (500 Ω) | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Ukazatel stavu | LED (červená) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 93,1 mm |
| Hloubka | 102,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Označení | D, EMC2 |
| Certifikát | DNV GL 14085-15HH |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Poznámka | Je třeba učinit opatření k ochraně proti elektrostatickým výbojům. |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 0,1 % |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 2 % |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 0,3 % |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | K můstkování napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu, k osazení na nosnou lištu 35 mm podle EN 60715. |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2902833 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1136 |
| GTIN | 4046356685573 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 111,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 111,2 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno