QUINT4-PS/48-110DC/24DC/2.5/PT - Měnič DC/DC
1066708

Primárně taktovaný měnič DC/DC, QUINT POWER Montáž na nosnou lištu, vstup: 48 V DC - 110 V DC, výstup: 24 V DC / 2,5 A

Detaily výrobku









Vaše výhody

Nejsilnější na výstupu: jednoduché rozšíření zařízení, spolehlivé spuštění těžkých zátěží a sepnutí spínačů LS
Nejrozsáhlejší signalizace: preventivní dohled funkcí hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby
Výběr mezi přípojkou Push-in a šroubovým uzávěrem

Často kladené otázky


Pro které aplikace lze použít měnič DC/DC?

Měniče DC/DC mění nebo stabilizují úroveň napětí a zajišťují regulované napájení vaší aplikace i v případě kolísání napětí. Kompenzují pokles napětí na dlouhých kabelech a galvanické oddělení zabraňuje rušení citlivých spotřebičů a součástí zařízení.


Mohu použít měnič DC/DC QUINT k selektivnímu vypínání standardního jističe vedení v mé aplikaci?

Ne, standardní jističe vedení lze pomocí SFB Technology bezpečně spouštět pouze pomocí měničů QUINT DC/DC >100 W .