QUINT POWER nabízí ve výkonovém rozsahu do 100 W nejvyšší dostupnost systému při nejmenší konstrukční velikosti. Preventivní dohled funkce a silná výkonová rezerva jsou k dispozici pro aplikace v nízkém výkonovém rozsahu.
QUINT4-PS/12-24DC/24DC/1.3/SC
-
Měnič DC/DC
1066703
Primárně taktovaný měnič DC/DC, QUINT POWER, Montáž na nosnou lištu, vstup: 12 V DC - 24 V DC, výstup: 24 V DC / 1,3 A
Detaily výrobku
| vstupní rozsah jmenovitého napětí | 12 V DC ... 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí | 12 V DC ... 24 V DC -25 % ... +33 % (SELV) |
| Širokopásmový vstup | ano |
| Max. dielektrická pevnost | 35 V DC (60 s) |
| Proudový ráz při zapínání | typ. 1,6 A |
| Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | typ. 0,1 A2s |
| Omezení proudového rázu při zapínání | typ. 1,6 A |
| Doba zálohování při výpadku sítě | typ. 19 ms (24 V DC) |
| Příkon | typ. 3,75 A (12 V DC) |
| typ. 1,85 A (24 V DC) | |
| Doba sepnutí typická | 700 ms (z režimu SLEEP MODE) |
| Doba zapnutí | < 1 s |
| Vstupní zabezpečení | 15 A (rychlá reakce, interní) |
| Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 10 A ... 16 A (Charakteristika B, C, D, K nebo srovnatelná) |
| účinnost | typ. 91,7 % (24 V DC) |
| Výchozí charakteristika | U/I Advanced |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, s konstantním výkonem) |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 1,3 A |
| Statický boost (Istat. boost) | 1,625 A (≤ 40 °C) |
| Dynamický Boost (Idyn.boost) | 2,6 A (≤ 60 °C (4,9 s)) |
| Zkratuvzdorný | ano |
| Test chodu naprázdno | ano |
| Snížení výkonu | > 60 °C (2,5 %/K z POut nom.) |
| Výstupní výkon (PN) | 30 W |
| Výstupní výkon (Pstat. Boost) | 38 W |
| Výstupní výkon (Pdyn. Boost) | 60 W |
| Pevnost zpětného napájení | ≤ 35 V DC |
| Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | < 32 V DC |
| Zbytkové vlnění | < 20 mVSS |
| pravidelná odchylka staticky | < 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
| pravidelná odchylka dynamicky | < 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
| pravidelná odchylka Změna vstupního napětí | < 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
| Doba náběhu | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Sériová schopnost přepínání | ano |
| Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 1,3 W |
| Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 8 W |
| Paralelní zapojitelnost | ano, k redundanci a zvýšení výkonu |
| Jištění (na sekundární straně) | elektronicky |
| Vstup | |
| Poloha | 1.x |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| tuhý | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| tuhý (AWG) | 22 ... 14 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
| Výstup | |
| Poloha | 2.x |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| tuhý (AWG) | 24 ... 14 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
| Signál | |
| Poloha | 3.x |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| tuhý (AWG) | 26 ... 14 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Typ pohonu hlavy šroubu | Podélná štěrbina L |
| Signalizace LED | |
| Mez signálu | > PThr (LED kontrolka svítí žlutě, výstupní výkon > PThr, v závislosti na poloze otočného přepínače) |
| > 0,9 x USet (LED kontrolka svítí zeleně) | |
| < 0,9 x USet (LED kontrolka bliká zeleně) | |
| Signální výstup konfigurovatelné | |
| Digitální | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 22 mA | |
| Default | 24 V DC |
| 22 mA | |
| 24 V DC pro UOut > 0,9 x Usada | |
| Počet fází | 1,00 |
| Izolační napětí vstup/výstup | 2,6 kV DC (typová zkouška) |
| 1,2 kV DC (Kusová zkouška) | |
| Spínací frekvence | 130,00 kHz ... 130,00 kHz (Stupeň pomocného měniče) |
| 70,00 kHz ... 250,00 kHz (Stupeň hlavního měniče) |
| Produktová řada | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1999348 h (25 °C) |
| > 1120490 h (40 °C) | |
| > 471066 h (60 °C) | |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Proud | 0,65 A |
| Teplota | 40 °C |
| Čas | 242000 h |
| Dodatečný text | 24 V DC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Proud | 1,3 A |
| Teplota | 40 °C |
| Čas | 160000 h |
| Dodatečný text | 24 V DC |
| Očekávaná životnost (elektrolytické kondenzátory) | |
| Proud | 1,3 A |
| Teplota | 30 °C |
| Čas | 320000 h |
| Dodatečný text | 24 V DC |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 90 mm |
| Montážní rozměr | |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo (aktivní) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo (pasivní) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo (aktivní, pasivní) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole (aktivní) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole (pasivní) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole (aktivní, pasivní) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | připojitelný: PN ≥50 %, horizontálně 5 mm, vedle aktivních konstrukčních dílů 15 mm, vertikálně 50 mm připojitelný: PN <50 %, horizontálně 0 mm, vertikálně nahoře 40 mm, vertikálně dole 20 mm |
| Ochranné lakování | ne |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (pouzdro / svorky) | V0 |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Provedení pouzdra | Polykarbonáty (PC), UL 94 V0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Okolní teplota (startup type tested) | -40 °C |
| Výška nasazení | ≤ 5000 m (> 2000 m, respektujte snížení výkonu) |
| Třída klimatu | 3K3 (dle EN 60721) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
| Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provozní) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 min. (podle IEC 60068-2-6) |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Kategorie přepětí | |
| EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
| Bezpečnost měřicích, řídicích a laboratorních zařízení | |
| Označení normy | Elektrická bezpečnost (ovládacích a regulačních zařízení) |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
| Ochranné malé napětí | |
| Označení normy | Ochranné malé napětí |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 (SELV) |
| Poklesy napětí sítě | |
| Označení normy | Síťová varianta / podpětí |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-29 |
| UL | |
| Označení | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Označení | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Označení | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Označení | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Označení | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| Označení | Schéma CB (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Lodní stavitelství | |
| Označení | DNV GL |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu elektrárny | EN 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Rušivé vyzařování vedené sítí | |
| Normy/předpisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (třída B) | |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | Doplňková základní norma EN 61000-6-5 (odolnost rozvodny proti rušení), IEC/EN 61850-3 (zásobování energií) |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (třída B) | |
| Rušivé vyzařování vedené sítí DNV GL | |
| DNV | Třída B |
| Dodatečný text | Oblast propojky a desky |
| Rušivé vyzařování DNV GL | |
| DNV | Třída B |
| Dodatečný text | Oblast propojky a desky |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| Vzdušné výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium A |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
| Síla testovacího pole | 20 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
| Výstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
| Signál | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
| Poznámka | kritérium B |
| Přepětí (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Přepětí (surge) | |
| Vstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
| 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
| Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
| 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
| Signál | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - symetrický) |
| 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
| Poznámka | kritérium A |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Vstup/výstup/signál | asymetricky |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Magnetické pole s energeticky technickou frekvencí | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-8 |
| Frekvence | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Síla testovacího pole | 100 A/m |
| Dodatečný text | 60 s |
| Poznámka | kritérium A |
| Frekvence | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekvenční rozsah | 50 Hz ... 60 Hz |
| Síla testovacího pole | 1 kA/m |
| Dodatečný text | 3 s |
| Frekvence | 0 Hz |
| Síla testovacího pole | 300 A/m |
| Dodatečný text | DC, 60 s |
| Poklesy napětí | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-29 |
| Napětí | 24 V DC |
| Pokles napětí | 70 % |
| Počet cyklů | 0,5/1/25 cyklů |
| Čas | 100 ms |
| Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
| Poznámka | kritérium A |
| Pokles napětí | 40 % |
| Počet cyklů | 5/10/50 cyklů |
| Čas | 100 ms |
| Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
| Poznámka | kritérium A |
| Pokles napětí | 0 % |
| Počet cyklů | 0,5/1/5/50 cyklů |
| Čas | 50 ms |
| Dodatečný text | Kontrolní stupeň přesnosti 2 |
| Poznámka | kritérium B |
| Magnetické pole ve tvaru impulzu | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-9 |
| Síla testovacího pole | 1000 A/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Asymetrické poruchové veličiny vedené v síti | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-16 |
| Testovací úroveň 1 | 15 Hz 150 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Napětí | 10 V 1 V (stále) |
| Testovací úroveň 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Napětí | 1 V |
| Testovací úroveň 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Napětí | 1 V 10 V |
| Testovací úroveň 4 | 15 kHz 150 kHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Napětí | 10 V |
| Testovací úroveň 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Napětí | 10 V (stále) |
| Testovací úroveň 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Napětí | 100 V (1 s) |
| Poznámka | kritérium A |
| Komponenta na stejnosměrném napětí | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-17 |
| Komponenta | 10 % (UN) |
| Frekvence | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| 300 Hz | |
| Poznámka | kritérium A |
| Tlumeně kmitající vlna | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-18 |
| Vstup, výstup (testovací úroveň 1) | 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
| Napětí | 0,5 kV |
| Vstup, výstup (testovací úroveň 2) | 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - nesymetrický) |
| Napětí | 1 kV |
| Signály (testovací úroveň 1) | 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
| Napětí | 0,5 kV |
| Signály (testovací úroveň 2) | 1 MHz (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - nesymetrický) |
| Napětí | 1 kV |
| Poznámka | kritérium A |
| Tlumeně kmitající magnetické pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-10 |
| Síla testovacího pole | 100 A/m |
| Testovací úroveň 1 | 100 kHz |
| Síla testovacího pole | 100 A/m |
| Testovací úroveň 2 | 1 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Kritérium C | Občasné ovlivnění úrovně provozu, který přístroj sám opraví nebo ho lze obnovit pomocí ovládacích prvků. |
| Objednací číslo | 1066703 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMD |
| Kód výrobku | CMDI43 |
| GTIN | 4055626733692 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 227,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 169 g |
| Číslo celní sazby | 85044095 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c5e7fff1-8bf2-42c7-a0f9-d9d005d0147f |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 8,478 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Nejsilnější na výstupu: jednoduché rozšíření zařízení, spolehlivé spuštění těžkých zátěží a sepnutí spínačů LS
Nejrozsáhlejší signalizace: preventivní dohled funkcí hlásí kritické provozní stavy před výskytem chyby
Výběr mezi přípojkou Push-in a šroubovým uzávěrem
Často kladené otázky
Pro které aplikace lze použít měnič DC/DC?
Měniče DC/DC mění nebo stabilizují úroveň napětí a zajišťují regulované napájení vaší aplikace i v případě kolísání napětí. Kompenzují pokles napětí na dlouhých kabelech a galvanické oddělení zabraňuje rušení citlivých spotřebičů a součástí zařízení.
Mohu použít měnič DC/DC QUINT k selektivnímu vypínání standardního jističe vedení v mé aplikaci?
Ne, standardní jističe vedení lze pomocí SFB Technology bezpečně spouštět pouze pomocí měničů QUINT DC/DC >100 W .
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno