Měnič QUINT DC-DC 24 V/10 A přeměňuje stejnosměrné napětí 18 V ... 32 V na nastavitelné, regulované a galvanicky oddělené výstupní napětí 24 V. Není-li pro napájení zátěže k dispozici regulované a stabilní stejnosměrné napětí 24 V, měnič DC-DC zajišťuje přizpůsobení spotřebiče 24 V: Z neregulovaného stejnosměrného napětí je vytvářeno nastavitelné výstupní napětí 22,5 V ... 28,5 V.
Galvanickým oddělením jsou zúčastněné okruhy stejnosměrného napětí od sebe bezpečně izolovány. S konstrukční šířkou 80 mm je pouzdro velmi úzké. K signalizaci jsou k dispozici plovoucí výstup DC-OK a jedna LED.
QUINT-PS- 24DC/24DC/10
-
Měnič DC/DC
2866378
Měnič QUINT DC/DC, primárně taktovaný, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC/10 A
Detaily výrobku
| Vstupní napětí | 24 V DC |
| vstupní rozsah jmenovitého napětí | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí | 18 V DC ... 32 V DC |
| Širokopásmový vstup | ano |
| Rozsah vstupního napětí DC | 18 V DC ... 32 V DC |
| Druh napájecího napětí | DC |
| Proudový ráz při zapínání | < 20 A (typicky) |
| Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | 0,3 A2s |
| Frekvenční rozsah DC | 0 Hz |
| Doba zálohování při výpadku sítě | > 3 ms (24 V DC) |
| Příkon | typ. 11,4 A (24 V) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor |
| Doba sepnutí typická | < 1 s |
| Vstupní zabezpečení | 25 A (pomalá reakce, interní) |
| účinnost | > 88 % |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC ±1 % |
| Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, konstantní výkon omezen) |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 10 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Snížení výkonu | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Pevnost zpětného napájení | 35 V DC |
| Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | < 35 V DC |
| Zátěž kapacitní maximální | bez omezení |
| Aktivní omezení proudu | asi 18 A |
| pravidelná odchylka | < 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (změna zátěže dynamicky 10 %... 90 %) | |
| < 0,1 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
| Zbytkové vlnění | < 60 mVSS |
| Výstupní výkon | 240 W |
| Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 2 W |
| Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 28 W |
| Doba náběhu | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Paralelní zapojitelnost | ano, k redundanci a zvýšení výkonu |
| Sériová schopnost přepínání | ano |
| Signál: DC OK, aktivní | |
| Popis výstupu | UOUT > 21,5 V: High signál |
| Spínací napětí maximální | ≤ 24 V DC |
| Výstupní napětí | + 24 V DC |
| Trvalý zátěžový proud | ≤ 40 mA |
| Signál: DC OK, bez napětí | |
| Popis výstupu | UOUT > 21,5 V: kontakt sepnutý |
| Spínací napětí maximální | ≤ 30 V AC/DC |
| Trvalý zátěžový proud | ≤ 1 A |
| Vstup | |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |
| Výstup | |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |
| Signál | |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 12 |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |
| Signalizační režimy | LED |
| aktivní spínací výstup | |
| Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
| Signální výstup: DC OK, aktivní | |
| Ukazatel stavu | zelená LED "DC OK" |
| Signální výstup: DC OK, bez napětí | |
| Ukazatel stavu | zelená LED "DC OK" |
| Počet fází | 1 |
| Izolační napětí vstup/výstup | 1 kV (Kusová zkouška) |
| 1,5 kV (typová zkouška) |
| Typ produktu | Měnič DC/DC |
| Produktová řada | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 80 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 125 mm |
| Montážní rozměr | |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo (aktivní) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole (aktivní) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Alternativní montáž | |
| Šířka | 122 mm |
| Výška | 130 mm |
| Hloubka | 83 mm |
| Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 0 mm, vertikálně 50 mm |
| Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
| Ochranné lakování | ne |
| Materiál pouzdra | Kov |
| Provedení pouzdra | AluNox (AlMg1) |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Třída klimatu | 3K3 (dle EN 60721) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
| Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provozní) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (podle IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norma - vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norma - Elektrická bezpečnost | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norma - ochrana proti nebezpečným unikajícím proudům, základní požadavky na bezpečné oddělení v elektrických provozních prostředcích | EN 50178 |
| Norma - bezpečné malé napětí | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norma - bezpečné oddělení | DIN VDE 0100-410 |
| Norma - bezpečnost transformátorů | EN 61558-2-17 |
| atest lodního stavitelství | DNV GL (EMC A), ABS |
| Schválení UL | UL/C-UL uvedeno UL 508 |
| Osvědčení UL/C-UL: UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
| Elektromagnetická slučitelnost | v souladu se směrnicí EMC 89/336/EHS |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Pouzdro | úroveň 3 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | 8 kV |
| Vzdušné výboje | 8 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 2 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | 2 kV (úroveň 3 - nesymetricky) |
| Výstup | 2 kV (úroveň 3 - nesymetricky) |
| Signál | 1 kV (úroveň 2 - nesymetricky) |
| Přepětí (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Přepětí (surge) | |
| Vstup/výstup | 2 kV (úroveň 3 - nesymetricky) |
| Poznámka | kritérium B |
| Vstup/výstup | 2 kV (úroveň 3 - nesymetricky) |
| Vstup/výstup/signál | 1 kV (úroveň 3 - nesymetricky) |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Vstup/výstup/signál | úroveň 3 - nesymetricky |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Poklesy napětí | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
| Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Objednací číslo | 2866378 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMD |
| Kód výrobku | CMDQ43 |
| GTIN | 4017918987169 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 357 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 192 g |
| Číslo celní sazby | 85044095 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f8741288-4f90-44a6-b2a3-4828419653e2 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 38,535 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno