Měnič DC/DC MINI pro techniku MaR.
Měniče DC/DC změní úroveň napětí, obnoví napětí na konci dlouhých vodičů nebo zajistí výstavbu nezávislých napájecích systémů prostřednictvím galvanické izolace.
MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2
-
Měnič DC/DC
2320018
U nového zařízení použijte prosím následující objednací číslo: 1066704.
Primárně taktovaný měnič DC/DC MINI pro montáž na nosnou lištu, vstup: 12 V DC ... 24 V DC, výstup: 5 V DC ... 15 V DC/2 A
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: E211944EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764Seznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528CoC / Compliance Statement
ID schválení: 19-004-01cUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Galvanická izolace: Pro instalaci nezávislých systémů napájení
Umožňují přechod na různé úrovně napětí
Konstantní napětí: Obnovení výstupního napětí i na konci dlouhých vedení