Napájecí modul AC převádí střídavé vstupní napětí 10 V AC ... 42 V AC na výstupní napětí 15 V DC ... 60 V DC. Velikost výstupního napětí závisí na vstupním napětí AC. S konstrukční šířkou 22,5 mm je pouzdro velmi štíhlé.
MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3
-
Napájecí modul
2320199
Napájecí modul AC napájí MINI DC/DC konvertor usměrněným a vyfiltrovaným napájecím napětím.
Detaily výrobku
| Typ produktu | Napájecí modul |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 18175000 h (40 °C) |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Počet fází | 1 |
| Provoz stejnosměrného proudu | |
| Vstupní napětí | 24 V AC |
| vstupní rozsah jmenovitého napětí | 10 V AC ... 42 V AC |
| Rozsah vstupního napětí | 10 V AC ... 42 V AC |
| Širokopásmový vstup | ano |
| Rozsah vstupního napětí AC | 0 V AC ... 42 V AC |
| Druh napájecího napětí | AC |
| Proudový ráz při zapínání | < 45 A (typicky) |
| Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | 8 A2s |
| Frekvenční rozsah AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Příkon | 6,5 A |
| Přípustné předjištění | C16 1 x LS-spínač |
| Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 16 A (Charakteristika C) |
| účinnost | > 95,7 % (při 42 V AC a při jmenovitých hodnotách) |
| Jmenovité výstupní napětí | 28 V DC ±1 % |
| 60 V DC | |
| rozsah výstupního napětí | 15 V DC ... 60 V DC |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 3 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Snížení výkonu | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Zbytkové vlnění | < 3,6 VPP |
| Výstupní výkon | 72 W |
| Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 0,04 W |
| Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 6,9 W |
| Sériová schopnost přepínání | ne |
| Vstup | |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |
| Výstup | |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 12 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 107 mm |
| Montážní rozměr | |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Materiál pouzdra | PA |
| Provedení pouzdra | polyamid PA zelená barva |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Třída klimatu | 3K3 (dle EN 60721) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
| Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provozní) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (podle IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g | |
| Schválení UL | UL/C-UL uvedeno UL 508 |
| Osvědčení UL/C-UL: UL 60950-1 | |
| Shoda/schválení | |
| SIL podle IEC 61508 | 0 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55011 (EN 55022) |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Pouzdro | > úroveň 3 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | 8 kV (Kontaktní výboje) |
| Vzdušné výboje | 8 kV (Vzduchové výboje) |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | 4 kV (úroveň 4 - nesymetricky: vedení proti zemi) |
| Výstup | 2 kV (úroveň 3 - nesymetricky: vedení proti zemi) |
| Signál | 1 kV (Level 2 - nesymetrické vedení proti zemi) |
| Poznámka | kritérium B |
| Přepětí (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Přepětí (surge) | |
| Vstup | 2 kV (Úroveň 3) |
| 1 kV (Úroveň 3) | |
| Aplikace pro železnici | EN 50121-4 |
| Norma - vybavení silnoproudých zařízení elektronickými provozními prostředky | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norma - Elektrická bezpečnost | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 0 mm, vertikálně 50 mm |
| Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
| Ochranné lakování | ne |
| Objednací číslo | 2320199 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMP |
| Kód výrobku | CMPM99 |
| GTIN | 4046356577731 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 211 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 160 g |
| Číslo celní sazby | 85044030 |
| Země původu | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Umožňuje provoz MINI DC / DC měniče v AC síti
AC napětí transformátoru se usměrňuje a filtruje
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno