DC/DC-CONVERTER-ASM/VERTICAL - Měnič DC/DC
DC/DC-CONVERTER-ASM/VERTICAL
-
Měnič DC/DC
1110997
Primárně taktovaný měnič DC/DC
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vstupní data
Druh napájecího napětí
DC
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Měnič DC/DC
Montáž
Ochranné lakování
ne
Obchodní data
Objednací číslo
1110997
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
CMD
Kód výrobku
CMDQ4Y
GTIN
4063151029166
Hmotnost/kus (včetně obalu)
3 231 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
2 900 g
Číslo celní sazby
85044095
Země původu
IN
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-15.0
27210901
ECLASS-13.0
27210901
ETIM
ETIM 10.0
EC002046
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
řízení o výjimkách, pokud je známo
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Lead
(č. CAS: 7439-92-1)
SCIP
b8b8d5e7-c24d-4758-a369-274b1cfc3f90
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu