CRIMPFOX 10T-F CUS - Lisovací kleště
1142666

Lisovací kleště, laserově popsáno podle údajů zákazníka, typ kontaktu: izolované a neizolované koncovky vodiče, normy/předpisy: DIN 46228-1, DIN 46228-4, průřez minimální: 0,14 mm2, průřez max.: 10 mm2, pro koncovky vodiče TWIN až 2 x 4 mm2, automatické přizpůsobení průřezu, přední zavádění, tvarování: Lichoběžné lisování, černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Velké pokrytí průřezů od 0,14 mm² ... 10 mm²
Pro dutinky vodiče až do délky 18 mm
Komfortní manipulace díky malému dosahu roztažení při optimálním průběhu síly stisku
Provozně bezpečné díky zábraně a samonastavovací zápustce
Vhodné pro dutinky TWIN díky plynulému samonastavení