SACCBP-M12FSD-4CON-M16/0,5-933
-
Montážní konektor sběrnicového systému
1552382
Vestavná zásuvka sběrnicového systému, PROFINET, 4pólová, M12, stíněná, s kódováním D, montáž zevnitř stěny/vešroubováním se závitem M16, s kabelem sběrnice 0,5 m, 2 x 2 x 0,34 mm2
Detaily výrobku
| Všeobecně | Tento produkt odpovídá směrnici PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, verze 2.00, Order No: 2.252, Kapitola 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
| Počet pólů | 4 |
| Počet kabelových vývodů | 1 |
| Stíněno | ano |
| Kódování | D |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál těsnění | NBR |
| Materiál kontakt | CuZn |
| Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
| Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
| Materiál šroubení | Mosaz, poniklovaná |
| Vnější plášť, materiál | PVC |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Odpor kontaktu | ≤ 3 mΩ |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Jmenovité napětí UN | 250 V |
| Jmenovitý proud IN | 4 A |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Max. odpor vedení | 62 Ω/km |
| Přípojka 1 | |
| Provedení hlava | Zásuvka |
| Kabelový vývod hlava | přímo |
| Druh závitu hlava | M12 |
| Kódování | D |
| Přípojka 2 | |
| Provedení hlava | volný konec vodiče |
| Délka vedení | 0,5 m |
| Flexibilní PVC PROFINET CAT5 [93B] | |
| Rozměrový výkres |
|
| Stíněno | ano |
| UL AWM Style | 21694 |
| Hmotnost vedení | 67 kg/km |
| Typ vedení | Flexibilní PVC PROFINET CAT5 |
| Typ kabelu (zkrácené označení) | 93B |
| Druh signálu / kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s | |
| Konstrukce vedení | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Vnější průměr vedení | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Vnější plášť, materiál | PVC |
| vnější plášť, barva | zelená RAL 6018 |
| Tloušťka stěny vnější plášť | cca. 0,90 mm |
| Materiál vnitřní plášť | PVC |
| Materiál vodič | pocínovaný pramen Cu |
| Stavba vodiče signálního vedení | 7x 0,25 mm |
| Signální vedení AWG | 22 |
| Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² |
| Materiál izolace žíly | PE |
| Průměr žíly, včetně izolace | 1,55 mm |
| Dílčí žíla, barva | bílý, žlutý, modrý, oranžový |
| Celkové zkrucování | Křížený kabel |
| Stínění | Hliníkem pokovená fólie, pletení z pozinkovaných měděných drátů |
| Optický kryt stínění | 85 % |
| Jmenovité napětí vedení | 600 V |
| Zkušební napětí žíla/žíla | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Zkušební napětí žíla/stínění | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Izolační odpor vedení | ≥ 500 MΩ*km |
| Vazební odpor | ≤ 20,00 mΩ/m (při 10 MHz) |
| Vlnová impedance | 100 Ω ±15 Ω (při 100 MHz) |
| Smyčkový odpor | ≤ 120,00 Ω/km |
| signální doba běhu | 5,3 ns/m |
| Rychlost šíření signálu | 0,66 c |
| Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 3 x D |
| Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 7 x D |
| Přeslechový útlum (NEXT) | 80 dB (při 1 MHz) |
| 76 dB (při 4 MHz) | |
| 70 dB (při 10 MHz) | |
| 65 dB (při 16 MHz) | |
| 63 dB (při 20 MHz) | |
| 60 dB (při 31,25 MHz) | |
| 55 dB (při 62,5 MHz) | |
| 50 dB (při 100 MHz) | |
| Odolnost vůči olejům | podmíněné odolný vůči oleji |
| Odolnost vůči plameni | podle UL 1685 (CSA FT 4) |
| Jiná odolnost | odolné vůči UV (podle UL 1581, odstavec 1200) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
| -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) | |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP67 |
| Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
| Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -40 °C ... 70 °C (kabel, pevné uložení) |
| Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pohyblivé položení) | -5 °C ... 50 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
| Objednací číslo | 1552382 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | ABQ |
| Kód výrobku | ABQYAA |
| GTIN | 4046356162302 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 67,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 67,1 g |
| Číslo celní sazby | 85444290 |
| Země původu | DE |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno