cUL osvědčení
ID schválení: E221474-20220907| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1,5 A | |||
UL osvědčení
ID schválení: E221474-20220907| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
Vestavná zásuvka sběrnicového systému, Ethernet, 8pólová, M12, stíněná, montáž zevnitř stěny/vešroubováním se závitem M16, s kabelem sběrnice 1 m, 4 x 2 x 0,26 mm2
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1,5 A | |||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||