Konektor/zásuvka podle IEC 61076-2-101, zohledněte technické údaje vedení
Mechanické údaje
Cykly zapojení
> 100
Okolní podmínky
Krytí
IP67 (v zasunutém stavu)
IP65 (v zasunutém stavu)
IP65/IP67
Objednací číslo
1005752
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
50 Kus
Upozornění
Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód
ABQ
Kód výrobku
ABQYAA
GTIN
4055626476520
Hmotnost/kus (včetně obalu)
70 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
67,2 g
Číslo celní sazby
85444290
Země původu
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121413
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %