cUL osvědčení
ID schválení: E221474-20070307| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 8 A | 20 | ||
UL osvědčení
ID schválení: E221474-20070307| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 8 A | 20 | ||
Vestavná zástrčka senzoru/aktoru, 5pólová, 7/8", přední stěna se závitem Pg13,5, s 0,5m PVC lankem, 5x 0,75 mm2
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 8 A | 20 | ||
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 8 A | 20 | ||