SACC-DSI-M12MST-4P-M16XL/0,25 - Přístrojový konektor zezadu stěny
1426489

Přístrojový konektor zezadu stěny, Výkon, 4-pólový, Trn, přímo, M12, T-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,25 m, 1,31 mm2, UL/cUL spínací lanko, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1239583

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Pro kompaktní přístroje: přenos vysokých výkonů na malém prostoru
Optimalizovaný tvar pouzdra XL s šířkou klíče 19 pro pohodlnější montáž
Mechanické omezení momentu utažení pro dlouhodobě stabilní utěsnění
Předem osazeno lanky pro okamžité použití
K dodání zákaznicky specifické osazení a délky lanek
Lanka zalita pro optimální těsnost
Pro vysokou bezpečnost přenosu: připojení stínění k pouzdru volitelnou maticí elektromagnetické kompatibility