SACC-DSI-M12MS-8P-M16/0,8 AEH - Přístrojový konektor zezadu stěny
1426181

Přístrojový konektor zezadu stěny, 8-pólový, Trn, přímo, M12, A-kódování, na volný konec vodiče, Jednotlivá lanka, délka kabelu: 0,8 m, 0,25 mm2, zalitý, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty