RF-12S2S8AAF00 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1607317

Přístrojový konektor zpředu stěny, úhlový pevný, Šroubový zámek, M23, počet pólů: 12, typ kontaktu: Zásuvka, O-kroužek axiální, 4x Ø 3,2, stíněná: ano, rozměr příruby: 26 mm x 26 mm, počet pólů: 12, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: RF

Detaily výrobku






Kompatibilní produkty