RF-12S1N8AAC00 - Přístrojový konektor zpředu stěny
1607827

Přístrojový konektor zpředu stěny, úhlový, otočný, Šroubový zámek, M23, počet pólů: 12, typ kontaktu: Zásuvka, O-kroužek axiální, 4x Ø 3,2, stíněná: ano, rozměr příruby: 28 mm x 28 mm, počet pólů: 12, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: RF

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduché připojení díky stupňovitě až do 310° nastavitelnému směru kabelového vývodu
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Konektory pro flexibilní osazení na místě
Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám