RC-17S1N8A4300
-
Přístrojový konektor zezadu stěny
1602110
M23, Přístrojový konektor zezadu stěny, řada: RC, přímý, Šroubový zámek, Počet pólů: 17, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, O-kroužek radiální, Tloušťka stěny min.: 2,7 mm, Tloušťka stěny max.: 3,5 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.