RC-09S1N124200
-
Přístrojový konektor zezadu stěny
1595846
M23, Přístrojový konektor zezadu stěny, řada: RC, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 8+1, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Pájecí kalíšek, O-kroužek radiální, Tloušťka stěny min.: 2,7 mm, Tloušťka stěny max.: 3,5 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.