RC-06S1N8A6100
-
Přístrojový konektor zpředu stěny
1594041
M23, Přístrojový konektor zpředu stěny, řada: RC, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 6, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, O-kroužek axiální, Tloušťka stěny min.: 0,8 mm, Tloušťka stěny max.: 6,5 mm, kódování: N, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1240440