TU-07S1N8A8UDU
-
Kabelový konektor
1605926
M23, Kabelový konektor, řada: TU, přímý, stíněná: ano, Bajonetový zámek, Počet pólů: 7, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 2 mm ... 14,5 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.