SM-7ES1N8A8L03 - Kabelový konektor
1605859

Kabelový konektor, přímý, dlouhý, SPEEDCON, M40, počet pólů: 4+3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 14 mm ... 20,5 mm, počet pólů: 8, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SM

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče