SM-5ES1N8A80M1 - Kabelový konektor
1605814

Kabelový konektor, přímý, krátký, Šroubový zámek, M40, počet pólů: 2+3+PE, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 12,5 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SM

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení různých průměrů vodiče