SF-5ES1N8A80K4 - Kabelový konektor
1607398

Kabelový konektor, přímý, krátký, Šroubový zámek, M23, počet pólů: 5+PE, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 7,5 mm ... 14 mm, počet pólů: 6, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: SF

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Průchodná ochrana elektromagnetické slučitelnosti pro spolehlivá řešení spojení v průmyslovém poli
Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Flexibilně použitelný: spolehlivé připojení průměru vodiče 7,5 mm ... 14 mm
Zapouzdřená provedení s jedno nebo oboustrannými předem osazenými vedeními