RF-12S2N8A8003 - Kabelový konektor
1607296

Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, M23, počet pólů: 12, typ kontaktu: Zásuvka, stíněná: ano, rozsah průměrů kabelů: 9 mm ... 13,2 mm, počet pólů: 12, typ připojení: Lisovaný spoj, řada: RF, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1242266

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty