RC-17S1N1280B7N - Kabelový konektor
1621336

M23, Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, Počet pólů: 17, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Pájecí kalíšek, rozsah průměrů kabelů: 7,5 mm ... 9,5 mm, kódování: N, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1244382

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty