RC-09P1N8A8049
-
Kabelový konektor
1595404
M23, Kabelový konektor, přímý, Šroubový zámek, Počet pólů: 8+1, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Trn, Lisovaný spoj, rozsah průměrů kabelů: 6,5 mm ... 7,5 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.
Detaily výrobku
| Pokyny pro objednávku: | Lisovací dutinkové kontakty 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm objednejte zvlášť |
| Izolační těleso | |
| Poznámka | Pokyny pro objednávku: Lisovací dutinkové kontakty 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm objednejte zvlášť |
| Kódování | N |
| Materiál (Izolační těleso) | PA 6.6 |
| Typ připojení | Lisovaný spoj |
| Provedení kontaktů | Trn |
| aplikace | Signál |
| Počet pólů | 9 |
| Směr otáčení | standardní |
| rozložení konektoru | 8+1 |
| Počet Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 1 |
| Průměr Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 2 mm |
| Jmenovitý proud Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 20 A (při max. připojovacím průřezu) |
| Jmenovité napětí Kontakt (Kontaktová skupina 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Zatěžovací rázové napětí | 1,5 kV |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Počet Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 8 |
| Průměr Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 1 mm |
| Jmenovitý proud Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 8 A |
| Jmenovité napětí Kontakt (Kontaktová skupina 2) | 48 V AC |
| 48 V AC | |
| Pouzdro | |
| Poznámka | Kontaktní vložky objednejte zvlášť |
| Provedení | Pouzdro kabelového konektoru |
| Druh závitu | M23 |
| Typ konstrukce | přímý |
| Druh zajištění | Šroubový zámek |
| Šroubení Pg | bez |
| Materiál (Pouzdro) | Kov |
| Druh ochrany (zapojeno) | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Těsnění | |
| Vnější průměr vedení | 6,5 mm ... 7,5 mm |
| Okolní podmínky | |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % ... 65 % |
| Objednací číslo | 1595404 |
| Ks/bal. | 20 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ABR |
| Kód výrobku | ABRAFA |
| GTIN | 4046356206525 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 71,435 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 67,628 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3ef53607-1363-4379-9970-cc23c62d01b9 |
Kompatibilní produkty
-
-
RC-11P2000 - Lisovací kontakt 1596770
-
RC-12P2000 - Lisovací kontakt 1597862
-
RC-1KP2000 - Lisovací kontakt 1602996
-
RC-22P2000 - Lisovací kontakt 1603321
-
RC-22P2300 - Lisovací kontakt 1603324
-
RC-22P2400 - Lisovací kontakt 1603325
-
RC-21P2000 - Lisovací kontakt 1603310
-
RC-21P2300 - Lisovací kontakt 1603313
-
RC-21P2400 - Lisovací kontakt 1611637
-
RC-5SP2000 - Lisovací kontakt 1603529
-
RC-59P2000 - Lisovací kontakt 1603498
-
RC-5CP2000 - Lisovací kontakt 1603513
-
RC-5AP2000 - Lisovací kontakt 1603505
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno