RC-06S1N12C3EP - Provedení zezadu stěny
1614439

M23, Provedení zezadu stěny, řada: RC, přímý, stíněná: ano, Šroubový zámek, Počet pólů: 6, Směr otáčení: standardní, typ kontaktu: Zásuvka, Pájecí kalíšek, O-kroužek radiální, Tloušťka stěny max.: 2,5 mm, rozsah průměrů kabelů: 3 mm ... 10,5 mm, kódování: N. Tento produkt se přestává vyrábět. Pro nové projekty již nesmí být zvažován. O alternativách se informujte u svého obchodního zástupce.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty