A/F CM/CM - Krycí profil
A/F CM/CM
-
Krycí profil
3202575
Krycí profil, materiál: Polykarbonát PC, barva: průhledná
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Krycí profil
Rozměry
Délka
1 m
Údaje o materiálu
Barva
průhledná
Materiálem
Polykarbonát PC
Třída hořlavosti podle UL 94
V2
Podmínky okolního prostředí a životnosti
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz)
-40 °C ... 115 °C
Obchodní data
Objednací číslo
3202575
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
BH8
Kód výrobku
BH8412
Hmotnost/kus (včetně obalu)
22,22 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
22,22 g
Číslo celní sazby
39206100
Země původu
DE
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27141192
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu