MPI 4X1,5
-
Micro rozdělovač potenciálu
3248491
Micro rozdělovač potenciálu, s možností snímání pro zkušební hroty 3,2 mm, jmenovité napětí: 450 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 4, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, barva: šedá
Detaily výrobku
| Počet přípojek | 4 |
| Počet řad | 1 |
| Potenciály | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
| Počet přípojek na jedno patro | 4 |
| jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
| Jmenovitý průřez AWG | 14 |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 8 mm ... 10 mm |
| válečkový kalibr | A1 / B1 |
| Přípojka podle normy | EN 60998-2-2 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 16 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 16 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Jmenovitý proud | 17,5 A |
| Zatěžovací proud maximální | 17,5 A |
| Jmenovité napětí | 450 V (podle EN 60998-2-2) |
| Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
| Průřez vodiče tuhý | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (tuhého) [AWG] | 24 ... 16 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Šířka | 8,4 mm |
| Výška | 17,5 mm |
| Barva | šedá |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
| Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
| Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
| Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Stárnutí | |
| Teplotní cykly | 192 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
| Doba působení | 30 s |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Přípojka podle normy | EN 60998-2-2 |
| Objednací číslo | 3248491 |
| Ks/bal. | 20 Kus |
| Minimální objednané množství | 20 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | BE2 |
| Kód výrobku | BE2263 |
| GTIN | 4055626301976 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 4,095 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 3,95 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | PL |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno