HC-M-06P-MOD-ST
-
Modul kontaktní vložky
1636457
Modul kontaktní vložky HEAVYCON, zástrčka, 6pólový, lisovaný spoj
Detaily výrobku
| Všeobecně | Pro pouzdro HEAVYCON provedení B6 až B48, je potřeba kloubový osazovací rám HC-M-MHR..., lisovací dutinkové kontakty CK2,5-ED... (lisovací dutinkové kontakty lisovací dutinkové kontakty) |
| Montážní pokyny | Výška pouzdra ≥ 52 mm. Zásuvková spojení mohou být uvedena do provozu jen ve stavu bez zatížení / napětí. |
| Typ produktu | Kontaktní vložka modulární |
| Řada | HC-M-06 |
| aplikace | Výkon |
| Počet pólů | 6 |
| rozložení konektoru | 6 |
| Číslování kontaktů | 1 - 6 |
| Počet míst pro modul | 1 |
| Typ kontaktu | stočené |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 20 ... 12 |
| Délka odizolování dílčí žíly | 7,5 mm |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 34,2 mm |
| Výška | 39,2 mm |
| Délka | 14,6 mm |
| Mechanické parametry | |
| Minimální výška pouzdra | 52 mm |
| Průměr kontaktu | 2,5 mm |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 830 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag (alternativně Au) |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Objednací číslo | 1636457 |
| Ks/bal. | 2 Kus |
| Minimální objednané množství | 2 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ACB |
| GTIN | 4046356028196 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 13,1 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 13,1 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Lisovací kontakt 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Lisovací kontakt 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Lisovací kontakt 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Lisovací kontakt 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Lisovací kontakt 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Lisovací kontakt 1663637
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Lisovací kontakt 1273667
-
CK2,5-ED-0,75M AG - Lisovací kontakt 1273666
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Lisovací kontakt 1273665
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Lisovací kontakt 1273664
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Lisovací kontakt 1273663
-
CK2,5-ED-3,00M AG - Lisovací kontakt 1273648
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Lisovací kontakt 1273620
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Lisovací kontakt 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Lisovací kontakt 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Lisovací kontakt 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Lisovací kontakt 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Lisovací kontakt 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Lisovací kontakt 1674794
-
CK2,5-ED-0,37M AU - Lisovací kontakt 1273603
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Lisovací kontakt 1273601
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Lisovací kontakt 1273582
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Lisovací kontakt 1273581
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Lisovací kontakt 1273572
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Lisovací kontakt 1273568
-
CRIMPFOX-TC 4 - Lisovací kleště 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Nástroj pro uvolnění aretace 1072067
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno