HC-M-02-MOD-BUC
-
Modul kontaktní vložky
1587519
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 2, Zásuvka, Lisovaný spoj, 1000 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, aplikace: Výkon
Detaily výrobku
| Všeobecně | Pro pouzdro HEAVYCON provedení B6 až B48, je potřeba kloubový osazovací rám HC-M-MHR..., lisovací dutinkové kontakty CK4,0-ED... (lisovací dutinkové kontakty lisovací dutinkové kontakty) |
| Řada | HC-M-02 |
| aplikace | Výkon |
| Počet pólů | 2 |
| rozložení konektoru | 2 |
| Číslování kontaktů | 1 - 2 |
| Počet míst pro modul | 1 |
| Typ kontaktu | stočené |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Lisovaný spoj |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 16 ... 8 |
| Délka odizolování dílčí žíly | 9 mm (pro 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (pro 4 mm²...6 mm²) | |
| 18 mm (pro 10 mm²) | |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 34,2 mm |
| Výška | 42,4 mm |
| Délka | 14,6 mm |
| Mechanické parametry | |
| Průměr kontaktu | 4 mm |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 1000 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
| Jmenovitý proud | 40 A |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Objednací číslo | 1587519 |
| Ks/bal. | 2 Kus |
| Minimální objednané množství | 2 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ACB |
| GTIN | 4046356527927 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 12,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 12,7 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Lisovací kontakt 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Lisovací kontakt 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Lisovací kontakt 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Lisovací kontakt 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Lisovací kontakt 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Lisovací kontakt 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Lisovací kontakt 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Lisovací kontakt 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Lisovací kontakt 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Lisovací kontakt 1274085
-
CRIMPFOX-TC 4 - Lisovací kleště 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Lisovací kleště 1212114
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Nástroj pro uvolnění aretace 1072064
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno